เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Visible components for built-in 2-function thermostatic shower mixer with handshower and 1.7 m hose
ARMANI - ISLAND Visible components for built-in 2-function thermostatic shower mixer with handshower and 1.7 m hose
ARMANI - ISLAND Visible components for built-in 2-function thermostatic shower mixer with handshower and 1.7 m hose
ARMANI - ISLAND Visible components for built-in 2-function thermostatic shower mixer with handshower and 1.7 m hose
    Roca

    ARMANI - ISLAND Visible components for built-in 2-function thermostatic shower mixer with handshower and 1.7 m hose

    Visible components for built-in 2-function thermostatic shower mixer with handshower and 1.7 m hose

    สเปคสินค้า
    • This built-in thermostatic shower mixer is another bathroom element that has been designed with sleek, elegant lines. It offers two wellness functions: the handheld telephone shower comes as standard, leaving you to decide between enjoying the bracing, natural effect of a waterfall spout (Ref. A5A1876..0) or the ceiling shower head (Ref. A5B9376..0 or A5B9276..0), which mimics the soothing sensation of gentle rainfall (sold separately). The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This sophisticated shower set is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5258823xx
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)