เผยแพร่สินค้าของคุณ
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B1B03..0 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B2116..0 5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower 5B5250..0 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A2B9Exx0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ona
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)