เผยแพร่สินค้าของคุณ
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
    Roca

    Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size

    Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses. Cold Start. L-Size. A proposal that can bring an air of freshness and originality to every corner. Slim and curvaceous, this series' singularity is seductive and its valiant functionality is ever so convincing.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A405FXX0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Targa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)165
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)