เผยแพร่สินค้าของคุณ
ONA Electronic basin mixer. Powered by four 1.5V LR6 (AA) alkaline batteries (not included)
Roca

ONA Electronic basin mixer. Powered by four 1.5V LR6 (AA) alkaline batteries (not included)

Electronic basin mixer. Powered by four 1.5V LR6 (AA) alkaline batteries (not included). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
สเปคสินค้า
  • Optional with: 818014..0 Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source 818020..0 Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A539Exx0
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ona
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)