เผยแพร่สินค้าของคุณ
AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout
Roca

AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout

Self-closing wall-mounted basin faucet with push button and 190 mm long spout. This line of timer faucet with an advanced design is suitable for public or semi-public spaces that aim to differenciate themselves: hotels, VIP areas, etc. Ergonomic shapes of this collection avoid water splashes on the shelf and taken together comprise a highly integrated and elegant design. Due to the SOFT push button, this line is a user-friendly solution for elderly people and children.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A7979C00
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)