เผยแพร่สินค้าของคุณ
AVANT Built-in shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Built-in shut-off cock for urinal

Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate
สเปคสินค้า
  • Adjustable flow time Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Installation type: Built-in Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Cold or Pre-mixed water Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A9079C00
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)