เผยแพร่สินค้าของคุณ
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Exposed, angle shut-off cock for urinal
สเปคสินค้า
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A9279C00
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.11
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAngle Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)