เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)
ROUND - Thermostatic shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
สเปคสินค้า
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A9788C00
  • Product familyShower columns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Deck
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1345
  • กว้าง (มิลลิเมตร)562
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)