เผยแพร่สินค้าของคุณ
Index-T Switch Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout
Roca

Index-T Switch Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout

Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout. A universal shower solution for thermostatic built-in faucets with switch technology featuring intuitive diverters with flow control, a two-function shower head and up to three outlets.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A9H09xx0
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)135
  • กว้าง (มิลลิเมตร)430
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1048
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)