เผยแพร่สินค้าของคุณ
SENSUM SQUARE - Shower kit
Roca

SENSUM SQUARE - Shower kit

SQUARE - Shower kit with Sensum Square 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5B1408C00
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sensum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)