เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stella 100/3. Handshower with 3 functions Rain, Tonic and Pulse
Roca

Stella 100/3. Handshower with 3 functions Rain, Tonic and Pulse

100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A5A066EC00 Built-in bath-shower mixer with automatic diverter and 2 outlets A5A226EB00 Built-in bath or shower mixer with 1 outlet A5A2K18C00 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate A5A2M18C00 Built-in thermostatic shower mixer (1 way). Includes the built-in subset and the trim plate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5B1B03C00
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stella
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)