เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5B3413XX0
  • Product familyShower kits
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stella
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)