เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function
Roca

Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function

STICK ROUND - Handshower with Rain function. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A5B3850CN0 Neo Flex 1.70M Anti-Torsion Shower Hose A5B1350CN0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower A5A2E18NB0 T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer A5B0405CN0 Sensum 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5B3750xx0
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stella
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)198
  • กว้าง (มิลลิเมตร)25
  • ความลึก (มิลลิเมตร)25
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)