เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-500 Pack Basic Thermostatic
Roca

T-500 Pack Basic Thermostatic

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
Pack Basic Thermostatic. The T-500 series offers you the benefits and functionalities that characterise thermostatic faucets: water and energy saving, safety and comfort.
สเปคสินค้า
  • Includes: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00. ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5D0618C00
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-500
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)