เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-2000 Pack Thermostatic RocaBox Square
Roca

T-2000 Pack Thermostatic RocaBox Square

4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)
Pack Thermostatic RocaBox Square
สเปคสินค้า
  • Includes: A5B2350C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B0950C00 Square straight wall arm for shower head. A5A0C88C00. Built-in thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator. To completed with RocaBox A525869403. A5B9L61C00 STICK SQUARE - Handshower with Rain function. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A525869403 Universal RocaBox. A5B0850C00 SQUARE - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5D1088C00
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-2000
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)