เผยแพร่สินค้าของคุณ
L20  Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket
L20  Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket
    Roca

    L20 Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket

    Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A202JXX0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)221
    • ความลึก (มิลลิเมตร)124
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (46)