เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Thermostatic bath mixer for other bathtubs.
ARMANI - ISLAND Thermostatic bath mixer for other bathtubs.
ARMANI - ISLAND Thermostatic bath mixer for other bathtubs.
ARMANI - ISLAND Thermostatic bath mixer for other bathtubs.
    Roca

    ARMANI - ISLAND Thermostatic bath mixer for other bathtubs.

    Thermostatic bath mixer for other bathtubs.

    สเปคสินค้า
    • This thermostatic bath mixer for other bathtubs not only adds sleek contours and stunning finishes to the wellness area, but also incorporates a bath filler tap, pop up waste outlet and overflow. To enhance the aesthetic harmony of the bathing space, it features a 1.7 m handheld shower hose that remains concealed when not in use. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This unique bath mixer is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space. It is not compatible with the Armani/Roca bathtubs, having been designed to add an exclusive touch to other bathtub models.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A2676xxx
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)253
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)