เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Single side lever bidet mixer with pop-up waste
ARMANI - ISLAND Single side lever bidet mixer with pop-up waste
ARMANI - ISLAND Single side lever bidet mixer with pop-up waste
ARMANI - ISLAND Single side lever bidet mixer with pop-up waste
    Roca

    ARMANI - ISLAND Single side lever bidet mixer with pop-up waste

    Single side lever bidet mixer with pop-up waste

    สเปคสินค้า
    • The sleek lines and impeccable finish of this single side lever bidet mixer completes and complements the bidet and blends in seamlessly with the rest of the brassware in the collection. The mixer maintains the bold, contemporary look of the tap, which is fitted with a water-saving cartridge that reduces consumption thanks to the Smart Flow system. This element is made truly unique by its Hide-Tap design, which fully conceals the bidet brassware under the cover. When installed alongside the WC, the two pieces appear identical, providing this area of the bathroom with a wonderful sense of order and elegance. The bidet mixer is compatible with the following bidet of the Island collection (Ref. A357765..0). This contemporary tap set is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A6076xxx
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)