เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Extractable intimate hygiene shower
ARMANI - ISLAND Extractable intimate hygiene shower
ARMANI - ISLAND Extractable intimate hygiene shower
ARMANI - ISLAND Extractable intimate hygiene shower
    Roca

    ARMANI - ISLAND Extractable intimate hygiene shower

    Extractable intimate hygiene shower

    สเปคสินค้า
    • With its sleek lines and stunning finishes, this intimate hygiene shower blends in seamlessly with the rest of the bathroom suite and is the perfect complement to the brassware in the collection, providing excellent functionality to bathroom spaces that do not include a bidet. Thanks to the Hide-Shower system, this handheld intimate hygiene shower remains fully concealed in the built-in cabinet Ref. A8164830… (sold separately) until it is taken out for use. This ensures that the overall linear purity of the bathroom suite is not marred by unnecessary visual elements ‒ this essential hygiene accessory is easily within reach but kept discreetly out of view. Available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A6776xxx
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (79)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)