เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Retractable toilet-jet for wc cleaning
ARMANI - ISLAND Retractable toilet-jet for wc cleaning
ARMANI - ISLAND Retractable toilet-jet for wc cleaning
ARMANI - ISLAND Retractable toilet-jet for wc cleaning
    Roca

    ARMANI - ISLAND Retractable toilet-jet for wc cleaning

    Retractable toilet-jet for wc cleaning

    สเปคสินค้า
    • With its sleek lines and stunning finishes, this retractable water jet for WC cleaning blends in seamlessly with the rest of the bathroom suite and is the perfect complement to the brassware in the collection. Its precise water jet allows you to maintain unprecedented cleaning standards. The jet is installed in the built-in cabinet Ref A8164830.. (sold separately), remaining concealed until used. This ensures that the overall linear purity of the bathroom suite is not marred by unnecessary visual elements ‒ this essential hygiene accessory is easily within reach but kept discreetly out of view. Available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5B9076xxx
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (79)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)