เผยแพร่สินค้าของคุณ
INSPIRA In-Wash® - Close-coupled smart toilet with Rimless
Roca

INSPIRA In-Wash® - Close-coupled smart toilet with Rimless

In-Wash® - Back to wall vitreous china close-coupled smart toilet with Rimless. Needs power supply.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 890070200 BASIC TANK Naked Concealed Cistern 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.803063xx1
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inspira
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)485
  • กว้าง (มิลลิเมตร)385
  • ความลึก (มิลลิเมตร)585
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)