เผยแพร่สินค้าของคุณ
In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply
Roca

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.803461XX1
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ona
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)785
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)