เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multiclean® M4 Square. Seat with washing and drying function. Square shape. Needs conventional water and power supply
Multiclean® M4 Square. Seat with washing and drying function. Square shape. Needs conventional water and power supply
    Roca

    Multiclean® M4 Square. Seat with washing and drying function. Square shape. Needs conventional water and power supply

    Multiclean® M4 Square. Seat with washing and drying function. Square shape. Needs conventional water and power supply. The most practical solution for private hygiene, combining toilet and bidet into one single product with many added functions. A new generation of advanced solutions where technology is serving the most demanding requirements.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.804054021
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multiclean
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)