เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
    Roca

    ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover

    Soft-closing Supralit® lacquered cover for wall-hung bidet

    สเปคสินค้า
    • This soft-close cover for the wall-mounted bidet (Ref. A357765..0) comes with the highest quality hidden to ensure a perfect fit and an immaculate appearance. The brassware is fully concealed by the cover, and the lack of joints and visible fixtures favours unprecedented hygiene standards in the bathroom space. Supralit® surfaces ensure maximum hygiene thanks to reduced porosity and an antibacterial treatment. It also offers great resistance to chemical agents and ultraviolet light, ensuring that the product remains in perfect condition and maintains its original color over time. The bidet cover is available in four finishes to match the bidet itself: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.806762xxx
    • Product familyBidets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)48
    • กว้าง (มิลลิเมตร)388
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)