เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRISMA BASIC 1100x800 LED Mirror
Roca

PRISMA BASIC 1100x800 LED Mirror

BASIC - Mirror with upper LED lighting. Dimensions: Length: 1100 mm. Width: 35 mm. Height: 800 mm.
สเปคสินค้า
  • Frame material: Aluminium Ingress Protection Rating of the light: IP 44 Installation type: Wall-hung Light type: Led Lighting: Integrated in the mirror Mirror orientation: Horizontal Power per light (W): 12 Shape: Rectangular Sustainable product Optional 812292000 Prisma Demister device
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.812261000
  • Product familyIlluminated mirrors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prisma
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)35
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)