เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Square storage container with lid
Roca

ARMANI - ISLAND Square storage container with lid

Square storage container with lid
สเปคสินค้า
  • The secret to an immaculate, attractive bathroom space is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Island collection is characterized by a unique design that not only allows each item to create a bold statement, but also to complement the rest of the accessories to perfection. This square container adds practical function to the beauty and wellness area and can be used for storage either inside the Armani/Roca cabinets or on the vanity counter. Along with its practical lid, it maintains the sleek, elegant lines of the bathroom and enhances a sense of order. The container and lid have a sophisticated translucent fumé finish that allows you to store small objects discreetly, and matches any cabinet interior or profile shelf to perfection.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816453043
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)109
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (79)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)