เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 284,5 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 284,5 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 284,5 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 284,5 x 75 mm towel rail
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-mounted 284,5 x 75 mm towel rail

    Wall-mounted 284,5 x 75 mm towel rail
    สเปคสินค้า
    • The secret to an immaculate, attractive bathroom space is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Armani/Roca Island collection offers an entire range of complements and accessories in the same finishes, allowing you to fully coordinate and tailor the décor in your bathroom to create the desired atmosphere. The functionality and impeccable form of this towel rail is enhanced by its availability in several different sizes and finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the dark Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8164540xx
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)284
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (79)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)