เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND 394 x 120 mm profile shelf
ARMANI - ISLAND 394 x 120 mm profile shelf
ARMANI - ISLAND 394 x 120 mm profile shelf
ARMANI - ISLAND 394 x 120 mm profile shelf
    Roca

    ARMANI - ISLAND 394 x 120 mm profile shelf

    394 x 120 mm profile shelf
    สเปคสินค้า
    • The secret to an immaculate, attractive bathroom space is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Island collection is characterized by a unique design that not only allows each item to create a bold statement, but also to complement the rest of the accessories to perfection. This floating profile shelf is no exception: it adds practical function to the beauty and wellness area while maintaining the sleek, elegant lines of the bathroom and enhancing a sense of order. Combine the shelf, which is available in a wide range of sizes, with hook (Ref. A8164500..) or containers (Ref. A816453043 and Ref. A816452043) to cover your specific storage needs. This balance between functionality and form, combined with the sophisticated finishes and textures, makes it the ideal complement to any bathroom. The shelf is available in the four iconic Island collection materials to complement the décor in your bathroom: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8164590xx
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)394
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)