เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
    Roca

    ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate

    Built-in 3/6L dual capacitative flush plate 250 x 41.5 x 200 mm.
    สเปคสินค้า
    • With its sleek lines and stunning finishes, this plate can be used to trigger two different flush volumes and blends in seamlessly with the rest of the collection. Although electrically operated, it also features a back-up battery in case of emergency and activates a smooth, reliable 6 L full flush or 3 L half flush. This dual flush plate is available in three finishes: warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and the gleaming Silver finish is a versatile option to complement any colour scheme. Compatible with Duplo support for wall-hung WC Ref. A890090400 and Armani/Roca island collection built-in cabinets.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8164890xx
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC000013
    • ชื่อ ETIMBase plate for flush mounted installation
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (79)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)