เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND 3 piece accessory set
Roca

ARMANI - ISLAND 3 piece accessory set

3 piece accessory set
สเปคสินค้า
  • The Armani/Roca Island collection is characterized by its keen attention to detail, a feature that enhances the overall harmony of your bathroom space. Every accessory in the range has a unique design that not only allows it to create a bold statement when used on its own, but also complements the rest of the accessories to perfection. This set includes three of the elements in the countertop collection - a soap dispenser, toothbrush holder and soap dish – presented on a tray base, and adds practical function to the beauty area while maintaining the sleek, elegant lines of the bathroom and enhancing a sense of order. This balance between functionality and form, combined with the sophisticated finishes and textures, is the ideal complement to any bathroom or wellness décor. The 3-piece set is available in the four iconic Island collection materials to complement the fixtures and finishes in your bathroom: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816627xxx
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)