เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring

    Attention to detail is present in this round toothbrush holder, perfectly matching the look of the Baia collection. The toothbrush holder, whose structure has been handcrafted in one seamless metal piece with an elegant inserted metallic ring in a shiny finish, may be combined with all other elements in the collection with or without tray. The combination of both brushed and shiny metallic finishes creates a unique effect. Greige, a combination of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. This pieces includes nuances in Shiny Greige. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. It includes one insertion in Chrome that adds a classic and elegant touch to any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to provide the piece with a unique look and add a discreet and contemporary feel to the bathroom.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8174920xx
    • Product familyBaia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)135
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)