เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Box Greige + Greige shiny ring

    The stylish combination of metallic finishes creates a playful look of shades and brightness that emphasizes the soft rounded shapes of these all-purpose boxes. Moreover, they also fit perfectly inside the Armani/Roca furniture drawers to keep all kinds of small items in place. Greige, the perfect balance between grey and beige and a leitmotif in Giorgio Armani’s creations, is considered by many to be the ideal shade in interior design. This piece includes nuances in Shiny Greige. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. It includes touches in Chrome that add elegance and a classic look to any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8174970xx
    • Product familyBaia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)