เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
    Roca

    BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(10 รีวิว)
    Accute attention to detail is present in this rounded shape waste bin, perfectly matches the Baia collection aesthetic. The waste bin, which structure is made of a single piece of metal (no visible joints) with two elegant metal insertions in shinny finish. The mix of both metal finishes in brushed and shiny offer a uniqueness effect. The sleek swing cover offers a discreet look. The Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. It includes two insertions of shiny Greige offering a playful look of shades and brightness make an eye-catching piece. The Brushed steel finish adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist. It includes two insertions in Chrome adds a twist to a classic shade and is height of elegance in any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the besp
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8175010xx
    • Product familyBaia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)268
    • กว้าง (มิลลิเมตร)211
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)