เผยแพร่สินค้าของคุณ
BEYOND Base unit for in countertop basin on the right
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the right

Base unit for in countertop basin on the right
1400mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

สเปคสินค้า
  • Compatible With:
    3270B7..0 In countertop FINECERAMIC® basin

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.851415xxx
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beyond
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)525
  • กว้าง (มิลลิเมตร)505
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)