เผยแพร่สินค้าของคุณ
BEYOND Base unit for two in countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two in countertop basins

Base unit for two in countertop basins
1600mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

สเปคสินค้า
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.851419xxx
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beyond
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)525
  • กว้าง (มิลลิเมตร)505
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)