เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin
    Roca

    The Gap Base unit with two drawers for right hand over countertop basin

    Base unit with two drawers for right hand over countertop basin. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
    สเปคสินค้า
    • Compatible products: 327500..0 SOFT - Over countertop FINECERAMIC® basin 327520..0 ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin 327530..0 SQUARE - Over countertop FINECERAMIC® basin 327502..0 SOFT - Over countertop FINECERAMIC® basin 327523..0 ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin 327532..0 SQUARE - Over countertop FINECERAMIC® basin 3270MM..0 SQUARE - Over countertop vitreous china basin with taphole 3270MK..0 ROUND - Over countertop vitreous china basin with taphole 3270ML..0 SQUARE - Over countertop vitreous china basin 3270MJ..0 ROUND - Over countertop vitreous china basin 327876..0 Over countertop vitreous china basin 32711G..0 Over countertop vitreous china basin Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816829339 Optional leg set (x2) 816829458 Optional leg set (x2)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851504XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)537
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)