เผยแพร่สินค้าของคุณ
ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)
    Roca

    ONA Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror)

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    Pack (base unit for over countertop centered basin with two drawers and LED mirror). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851716xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ona
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)