เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with three drawers and basin)

    Unik (base unit with three drawers and basin). Practical and simple, Tenet meets each and every household’s storage need without forgoing design and capacity. Modern handles and five finishes are the defining traits of a furniture unit with two drawers and integrated basin.
    สเปคสินค้า
    • Product included: A816827339 Leg set (x4)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851779xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tenet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)585
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)