เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)

    Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror). With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes.
    สเปคสินค้า
    • Products included: A812359000 Mirror with upper lighting. A851811514 Unik (compact base unit with 2 drawers and basin) Optional products: A816829458 Optional leg set (x2) A816829339 Optional leg set (x2)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851831xxx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aleyda
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)