เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)

    Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right). Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    สเปคสินค้า
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851938XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tenue
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1005
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองStonex
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)