เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Tenor Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight

    Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight. Embrace a minimalist aesthetic with this contemporary furniture range, characterised by its simple and elegant design. Featuring a single drawer and an open shelf, Tenor offers versatility in a range of sizes and finishes.
    สเปคสินค้า
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.852094XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tenor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)580
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1191
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)