เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)

Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.855930xxx
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prisma
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)424
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • วัสดุรองVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)