เผยแพร่สินค้าของคุณ
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
    Roca

    Delta Column unit with two doors

    Column unit with two doors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.857635XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Delta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)