เผยแพร่สินค้าของคุณ
BERLIN PLUS 610mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

BERLIN PLUS 610mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.5 จาก 5 ดาว4.5(17 รีวิว)
PLUS - Stainless steel single bowl kitchen sink, 610 mm Berlin, a collection of kitchen sinks with straight lines and soft angles, available with basins in two depths. Under-countertop installation to gain more design, hygiene and comfort.
สเปคสินค้า
  • Optional: 861104000 BERLIN Soap dispenser Compatible with: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.870B10550
  • Product familyKitchen sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Berlin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)