เผยแพร่สินค้าของคุณ
J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
สเปคสินค้า
  • Optional with: A506405407.Trap for single bowl kitchen sinks A506405607 Space saving trap for single bowl kitchen sinks
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.870F30801
  • Product familyKitchen sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์J
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)155
  • กว้าง (มิลลิเมตร)490
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)