เผยแพร่สินค้าของคุณ
IN-WALL DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Roca

IN-WALL DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet

DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 890097500 PL3-E PRO (ONE) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flush 890197104 PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern 890189304 PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate 890197004 PL3 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern 890195100 PL1 SINGLE (ONE) - Single flush operating plate 890104009 EP2 - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush 890196100 PL2 SINGLE (ONE) - Single flush operating plate for concealed cistern 890104008 EP1 - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush 89018830. PL7 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish) 89019600. PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern 89018500. PL6 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate 89018930. PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish) 89018820. PL7 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (matt finishes) 89019800. PL4 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern 89019900. PL5 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate 89018900. PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.890070020
  • Product familyIn-wall tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)107
  • ความลึก (มิลลิเมตร)475
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)