เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow. The compact and versatile Duplo One concealed cisterns are an easy-to-install, space-saving solution for all types of bathrooms, available with a range of flush plates.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.890072020
  • Product familyIn-wall tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)820
  • กว้าง (มิลลิเมตร)525
  • ความลึก (มิลลิเมตร)180
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)