เผยแพร่สินค้าของคุณ
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow

DUPLO toilet COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow In-Wall systems combine efficiency and technology to deliver the best performance
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 890103008 IN-WALL EP1 (compact version) - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice 89009900x IN-WALL PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009800x IN-WALL PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097300 IN-WALL PL3-E (compact version) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flus 890097104 IN-WALL PL3 SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 89009610x IN-WALL PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009600x IN-WALL PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009510x IN-WALL PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500x PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008500x PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.890080020
  • Product familyIn-wall tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)