เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duplo DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation
Roca

Duplo DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation

DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation, Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
สเปคสินค้า
  • Suitable for: Wall-hung bidet, Wall-hung toilet, Washbasin
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.890090600
  • Product familyIn-wall tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)135
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRail supports and fixings
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)