เผยแพร่สินค้าของคุณ
IN-WALL BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L)
Roca

IN-WALL BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L)

BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L)
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 89009900. PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009800. PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097104 PL3 PRO SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 890097004 PL3 PRO DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 89009610. PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009600. PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009510. PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500. PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008500. PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008900. PL10 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008920. PL10 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern with matt finishes 89008930. PL10 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890089304 PL10 PRO DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 3470N7..0 ROUND - Back to wall single floorstanding Rimless WC with dual outlet 803063..1 In-Wash® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet. Needs power supply.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.890121200
  • Product familyIn-wall tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)465
  • กว้าง (มิลลิเมตร)535
  • ความลึก (มิลลิเมตร)138
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)